Menu Search

Opaska kablowa 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Czarny

This releasable cable tie is made of black nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released by using a push button for easy release. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 65.0 mm
Numer produktu Essentra:

10247846

Numer produktu produkcyjny:

461251

2100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,255 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

125,50 zł

100 x 1,255 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Powłoka Bez powłoki
Kolor Czarny
Rodzaj główki Łeb demontowalny
Rodzaj otworu Bez otworu na śrubę
Materiał zęba Nylon
Maks. średnica wiązki kablowej 65.0 mm
Całkowita długość 250.0 mm
Szerokość całkowita 7.6 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt