Ten asortyment opasek kablowych oferuje dodatkową zaletę, jaką jest możliwość ponownego użycia, ponieważ opaski można otworzyć za pomocą prostego mechanizmu w główce. Dostępne są dwa warianty produktu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5357 zł - 0,5357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 1,1742 zł - 1,1742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
| 0,6075 zł - 0,6075 zł | 800 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 0,4653 zł - 0,4653 zł | 300 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 1,623 zł - 1,623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,5328 zł - 0,5328 zł | 4900 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,3702 zł - 1,3702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| 0,7626 zł - 0,7626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1,1705 zł - 1,1705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 10248065 | 0,4466 zł - 0,4466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
| 0,6506 zł - 0,6506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,7324 zł - 0,7324 zł | 15400 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,2326 zł - 0,2326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,8445 zł - 0,8445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,28 zł - 0,28 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,9533 zł - 1,9533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,1404 zł - 1,1404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| 1,3256 zł - 1,3256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,4466 zł - 0,4466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,3705 zł - 0,3705 zł | 1600 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować