10113882
WIT-RT-1-UVB-M
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,5898 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Powłoka | Bez powłoki |
---|---|
Kolor | Czarny |
Rodzaj główki | Łeb radełkowany |
Rodzaj otworu | Bez otworu na śrubę |
Materiał zęba | Nylon |
Maks. średnica wiązki kablowej | 48.0 mm |
Maks. średnica wiązki kablowej | 1.89 in |
Całkowita długość | 206.0 mm |
Całkowita długość | 8.11 in |
Szerokość całkowita | 7.6 mm |
Szerokość całkowita | 0.299 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.