Menu Search

Opaski kablowe stabilizowane cieplnie

Na stanie

Opaski kablowe stabilizowane cieplnie zapewniają szerszy zakres roboczy w bardziej wymagających warunkach otoczenia. Opaski kablowe z tego asortymentu są wykonane z materiału UL-V2 lub odpornego na działanie promieni UV, nadającego się do stosowania na zewnątrz.

Grupa SR: SR1817

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
37 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
0,31 zł - 0,31 zł 500 Na stanie
78.0 mm
265.0 mm
18.0 kg
0,1318 zł - 0,1318 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
120.0 mm
22.0 kg
10245521 0,2098 zł - 0,2098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,0431 zł - 0,0431 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
75.0 mm
8.0 kg
0,0735 zł - 0,0735 zł 10100 Na stanie
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,1108 zł - 0,1108 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
142.0 mm
18.0 kg
0,2057 zł - 0,2057 zł 1400 Na stanie
74.0 mm
250.0 mm
18.0 kg
0,2883 zł - 0,2883 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
368.0 mm
18.0 kg
0,2098 zł - 0,2098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,3953 zł - 0,3953 zł 200 Na stanie
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
0,3763 zł - 0,3763 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
368.0 mm
22.0 kg
0,3371 zł - 0,3371 zł 41200 Na stanie
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
10245590 0,6512 zł - 0,6512 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,2924 zł - 0,2924 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,4521 zł - 0,4521 zł 7800 Na stanie
116.0 mm
385.0 mm
22.0 kg
0,4407 zł - 0,4407 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
0,4492 zł - 0,4492 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
203.2 mm
  • z 2
Opaska kablowa 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm PA Czarny

10245446

Przedział cen netto
0,31 zł - 0,31 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Czarny

10245484

Przedział cen netto
0,1318 zł - 0,1318 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Czarny

10245521

Przedział cen netto
0,2098 zł - 0,2098 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 2.4 mm 75.0 mm 18.0 mm PA Czarny

10245316

Przedział cen netto
0,0431 zł - 0,0431 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Czarny

10245354

Przedział cen netto
0,0735 zł - 0,0735 zł

Zapasy magazynowe
10100 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Czarny

10245392

Przedział cen netto
0,1108 zł - 0,1108 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Czarny

10245439

Przedział cen netto
0,2057 zł - 0,2057 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm PA Czarny

10245477

Przedział cen netto
0,2883 zł - 0,2883 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Czarny

10245514

Przedział cen netto
0,2098 zł - 0,2098 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Czarny

10245569

Przedział cen netto
0,3953 zł - 0,3953 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm PA Czarny

10245576

Przedział cen netto
0,3763 zł - 0,3763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Czarny

10245552

Przedział cen netto
0,3371 zł - 0,3371 zł

Zapasy magazynowe
41200 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Czarny

10245590

Przedział cen netto
0,6512 zł - 0,6512 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Czarny

10245545

Przedział cen netto
0,2924 zł - 0,2924 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm PA Czarny

10245583

Przedział cen netto
0,4521 zł - 0,4521 zł

Zapasy magazynowe
7800 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Naturalny

10641644

Przedział cen netto
0,4407 zł - 0,4407 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.7 kg
  • Całkowita długość
    203.2 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
Opaska kablowa 4.8 mm 203.2 mm 19.1 mm Nylon Naturalny

10113936

Przedział cen netto
0,4492 zł - 0,4492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Całkowita długość
    203.2 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm