Menu Search

Opaska kablowa 9.0 mm 180.0 mm 45.0 mm PA Czarny

Opaski kablowe z podwójnym zamkiem zapewniają bezpieczniejsze mocowanie przydatne w zastosowaniach wymagających większej wytrzymałości na rozciąganie. Z tego samego powodu trudniej się je instaluje. Aby rezultaty były lepsze, zalecamy stosowanie pistoletu do opasek kablowych (nr. kat. 497659).
Numer produktu Essentra:

10266892

Numer produktu produkcyjny:

490001

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,2844 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

28,44 zł

100 x 0,2844 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Powłoka Bez powłoki
Kolor Czarny
Rodzaj otworu Bez otworu na śrubę
Całkowita długość 180.0 mm
Szerokość całkowita 9.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt