Menu Search

Opaski rzepowe — w rolkach

Na stanie

Dostępne w rolkach, co umożliwia przycięcie elementu na odpowiednią długość. Nadają się idealnie do przewodów , które muszą być ze sobą mocno spięte, ale są od czasu do czasu wyjmowane i ponownie mocowane. Część haczykowa i pętelkowa dostępne również do nabycia osobno.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość całkowita Kup
200 Na stanie
20.0 mm
300 Na stanie
9.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
Opaski rzepowe w rolce 20.0 mm 25.0 m PA; PE; PP Czarny

10166857


Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid; poliester; polipropylen
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Typ
    Rolka, standardowa
Opaski rzepowe w rolce 9.0 mm 100.0 m PA; PE; PP Czarny

10166833


Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid; poliester; polipropylen
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Typ
    Rolka, standardowa
Opaski rzepowe w rolce 25.0 mm 50.0 m PA; PE; PP Czarny

10166864


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid; poliester; polipropylen
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Typ
    Rolka, standardowa
Opaski rzepowe w rolce 16.0 mm 25.0 m PA; PE; PP Czarny

10166840


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid; poliester; polipropylen
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Typ
    Rolka, standardowa