Menu Search

Osłona krawędzi 5.0 mm 5.0 mm 5.8 mm PE Naturalny

This serrated grommet strip protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. The serrated edge gives flexibility to the strip, making it more suitable for irregular panel shapes.
Numer produktu Essentra:

10268308

Numer produktu produkcyjny:

49091

19 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 319,5391 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

319,54 zł

1 x 319,5391 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Kształt Nacięte
Typ Serrated Lengths
Wysokość kanału 4.0 mm
Szerokość wewnętrzna 5.0 mm
Długość 8.3 mm
Całkowita długość 25.0 m
Szerokość całkowita 8.3 mm
Pełny materiał Polietylen
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt