Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.
Grupa SR: SR1712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Szerokość całkowita | Kup |
---|---|---|---|---|---|
28,1121 zł - 28,1121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
606,9221 zł - 606,9221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
464,7018 zł - 464,7018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
31,2776 zł - 31,2776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
273,1317 zł - 273,1317 zł | 1 Na stanie |
0.091 in
2.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
4,6853 zł - 4,6853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.193 in
4.9 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
14,9903 zł - 14,9903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
16,0222 zł - 16,0222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
276,7015 zł - 276,7015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
2,6913 zł - 2,6913 zł | 20 Na stanie |
0.087 in
2.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
547,2116 zł - 547,2116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
509,7845 zł - 509,7845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
2 268,4141 zł - 2 268,4141 zł | 6 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
402,9274 zł - 402,9274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
12,2433 zł - 12,2433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
309,8616 zł - 309,8616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
504,4158 zł - 504,4158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
3 677,0512 zł - 3 677,0512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować