Menu Search

Osłona krawędzi 2.9 mm 3.3 mm 5.1 mm Stal nierdzewna Czarny

Ta osłona krawędzi została wykonana ze stali nierdzewnej 304 powlekanej czarnym nylonem. Jest wystarczająco elastyczna, by zapewnić dodatkowe podparcie i zabezpieczenie przewodów przechodzących przez panele.
Numer produktu Essentra:

10160626

Numer produktu produkcyjny:

MCG-6N

4 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 3 778,9704 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

3 778,97 zł

1 x 3 778,9704 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kształt Nacięte
Typ Elastyczność
Szerokość całkowita 4.6 mm
Pełny materiał Stal nierdzewna
Standard palności materiału UL94 V-0
Długość rolki 30 m
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt