10160671
MGS-2-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 2,6913 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Kształt | Nacięte |
Typ | Elastyczność |
Wysokość kanału | 2.5 mm |
Wysokość kanału | 0.100 in |
Szerokość wewnętrzna | 2.3 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.091 in |
Długość | 320.5 mm |
Długość | 12.618 in |
Całkowita długość | 320.5 mm |
Całkowita długość | 12.618 in |
Szerokość całkowita | 4.4 mm |
Szerokość całkowita | 0.173 in |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Specyfikacja wojskowa | MS21266-2N |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.