Menu Search

Osłona krawędzi 3.3 mm 4.9 mm 5.9 mm PA Naturalny

Ta formowana listwa krawędziowa została wykonana z niebarwionego nylonu; zapewnia dodatkowe podparcie i zabezpieczenie przewodów przechodzących przez panele. Zgodność z normą NASM21266.
Numer produktu Essentra:

10160695

Numer produktu produkcyjny:

MGS-4-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 4,6853 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

468,53 zł

100 x 4,6853 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Kształt Nacięte
Typ Elastyczność
Wysokość kanału 4.1 mm
Szerokość wewnętrzna 5.0 mm
Długość 320.5 mm
Całkowita długość 320.5 mm
Szerokość całkowita 8.3 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Specyfikacja wojskowa MS21266-4N
Kod towaru 7307291090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt