Menu Search

Osłona krawędzi 0.5 mm 0.8 mm 3.2 mm PA Naturalny

Ta lita listwa krawędziowa osłania ostre krawędzie paneli, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi i części, które się z nimi stykają.
Numer produktu Essentra:

10019665

Numer produktu produkcyjny:

NGSE-1

180 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 14,0282 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

420,85 zł

30 x 14,0282 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Typ Elastyczność
Wysokość kanału 0.8 mm
Długość 4.4 mm
Całkowita długość 30.0 m
Pełny materiał Poliamid 6
Długość rolki 30 m
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt