Osłony nakrętek sześciokątnych zapewniają wyjątkową ochronę nakrętek, śrub i wkrętów w wielu zastosowaniach zewnętrznych. Są odporne na działanie większości substancji chemicznych, a także na warunki otoczenia — chronią odsłonięte łączenia przed wpływem warunków atmosferycznych.
Te trwałe kołpaki ochronne, dostępne w wielu rozmiarach, zapewniają schludne wykończenie.
Grupa SR: SRF0130, SR1812
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | B | Kompatybilne rozmiary nakrętek | Kolor | D | C | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8567 zł - 5,8567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Biały
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
0,6944 zł - 0,6944 zł | 127 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Biały
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
1,0946 zł - 1,0946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
1,6454 zł - 1,6454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
3,5279 zł - 3,5279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Biały
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
5,508 zł - 5,508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Biały
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
5,5917 zł - 5,5917 zł | 50 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Biały
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
1,1978 zł - 1,1978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Szary
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
3,6534 zł - 3,6534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Szary
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
6,4563 zł - 6,4563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Szary
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
1,2382 zł - 1,2382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Szary
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
2,8725 zł - 2,8725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Szary
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
6,3447 zł - 6,3447 zł | 50 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Szary
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
0,5438 zł - 0,5438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Biały
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
0,5926 zł - 0,5926 zł | 6237 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
0,8436 zł - 0,8436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M10
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,8548 zł - 0,8548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Biały
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,9105 zł - 0,9105 zł | 240 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M12
|
Czarny
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
3,765 zł - 3,765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
M18
|
Szary
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.