Menu Search

Osłony otworów pod wkręty

Na stanie

Screw Cap Covers go over the top of screws. Delivers a clean finish, while covering against dust and damage. Used with veneered chipboard.

Zaprojektowane pod kątem estetycznego i profesjonalnego wyglądu powierzchni.Zapewniają estetyczne wykończenie i chronią śruby przed wnikaniem pyłu i brudu.Służą do zakrywania odsłoniętych śrub w meblach, szafkach i zastosowań motoryzacyjnych. Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Kość słoniowa, Biały, Ciemnobrązowy, Srebrny, Kremowy, Tekowy, Jasnobrązowy Grupa SR: , SR1612

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID Kolor Wielkość śruby d1 OD Kup
0,225 zł - 0,315 zł 55500 Na stanie
Biały
0,2227 zł - 0,3118 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
4800 Na stanie
Ciemnobrązowy
0,3404 zł - 0,8339 zł 20000 Na stanie
Biały
0,2317 zł - 0,3244 zł 12000 Na stanie
Biały
0,2786 zł - 0,6826 zł 3900 Na stanie
Biały
19900 Na stanie
Tekowy
0,3001 zł - 0,7354 zł 20000 Na stanie
Biały
5713 Na stanie
Tekowy
489 Na stanie
Jasnobrązowy
0,0916 zł - 0,2244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kremowy
0,215 zł - 0,2388 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Biały
13/32
10.0 mm
0,0447 zł - 0,0627 zł 80000 Na stanie
2.9 mm
Biały
3/16
5.0 mm
7.5 mm
0,3058 zł - 0,3398 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Ciemnobrązowy
13/32
10.0 mm
0,4649 zł - 0,5166 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Kość słoniowa
13/32
10.0 mm
Zaślepka maskująca na łby śrub 3/8 7.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Biały

10104132

Przedział cen netto
0,315 zł - 0,225 zł

Zapasy magazynowe
55500 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca na łby śrub 9/32 5.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Biały

10105399

Przedział cen netto
0,3118 zł - 0,2227 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca na łby śrub 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Ciemnobrązowy

10220924


Zapasy magazynowe
4800 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Ciemnobrązowy
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca na łby śrub 13/32 7.5 mm 10.0 mm LDPE - PIR Biały

10139660

Przedział cen netto
0,8339 zł - 0,3404 zł

Zapasy magazynowe
20000 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca na łby śrub 31/64 10.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Biały

10072707

Przedział cen netto
0,3244 zł - 0,2317 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca na łby śrub 31/64 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Biały

10127551

Przedział cen netto
0,6826 zł - 0,2786 zł

Zapasy magazynowe
3900 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca na łby śrub 7/16 7.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Tekowy

10104507


Zapasy magazynowe
19900 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Tekowy
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca na łby śrub 31/64 9.2 mm 12.0 mm LDPE - PIR Biały

10140185

Przedział cen netto
0,7354 zł - 0,3001 zł

Zapasy magazynowe
20000 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca na łby śrub 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Tekowy

10220948


Zapasy magazynowe
5713 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Tekowy
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca na łby śrub 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Jasnobrązowy

10220931


Zapasy magazynowe
489 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca na łby śrub 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Kremowy

10358818

Przedział cen netto
0,2244 zł - 0,0916 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Kremowy
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca na łby śrub 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Biały

20842123

Przedział cen netto
0,2388 zł - 0,215 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.0 mm
  • ID
    8.0 mm
  • Wielkość śruby
    13/32
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
Zaślepka maskująca na łby śrub 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE - PIR Biały

20842536

Przedział cen netto
0,0627 zł - 0,0447 zł

Zapasy magazynowe
80000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    5.0 mm
  • FH
    4.9 mm
  • ID
    2.9 mm
  • OD
    7.5 mm
  • h
    1.0 mm
Zaślepka maskująca na łby śrub 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Ciemnobrązowy

20842239

Przedział cen netto
0,3398 zł - 0,3058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.0 mm
  • ID
    8.0 mm
  • Wielkość śruby
    13/32
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Ciemnobrązowy
Zaślepka maskująca na łby śrub 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Kość słoniowa

20842604

Przedział cen netto
0,5166 zł - 0,4649 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.0 mm
  • ID
    8.0 mm
  • Wielkość śruby
    13/32
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Kość słoniowa