Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Wytrzymała osłona powierzchni czołowej działa jako ochrona kołnierza przed brudem, wilgocią, farbą i piaskiem podczas piaskowania.Montaż bez elementów złącznych.Trwały materiał. Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Żółty Grupa SR: SR1354
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,3055 zł - 139,3055 zł | 26 Na stanie |
10.236 in
260.0 mm
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
DN 250;ANSI 10
|
1
|
||
| 58,6724 zł - 58,6724 zł | 3 Na stanie |
6.26 in
159.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.866 in
149.0 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
|
DN 150;ANSI 6
|
1
|
||
| 41,3651 zł - 41,3651 zł | 4 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.543 in
90.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 4,2514 zł - 10,4159 zł | 2750 Na stanie |
2.008 in
51.0 mm
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
DN 50, 2.000 in
|
3
|
||
| 29,0992 zł - 29,0992 zł | 88 Na stanie |
3.268 in
83.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
DN 80;ANSI 3
|
1
|
||
| 45,3149 zł - 45,3149 zł | 81 Na stanie |
5.197 in
132.0 mm
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
DN 125;ANSI 5
|
1
|
||
| 1 510,7161 zł - 1 510,7161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.449 in
494.0 mm
|
Barrelled Profile
|
18.583 in
472.0 mm
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
DN 500;ANSI 20
|
1
|
||
| 250,4311 zł - 250,4311 zł | 91 Na stanie |
13.425 in
341.0 mm
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
DN 350;ANSI 14
|
1
|
||
| 2,1689 zł - 3,3739 zł | 650 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Finned Profile
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
DN 25;ANSI 1
|
2
|
||
| 3,9861 zł - 6,2006 zł | 230 Na stanie |
2.811 in
71.4 mm
|
Finned Profile
|
|
4.795 in
121.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
2
|
||
| 22,9612 zł - 35,7173 zł | 108 Na stanie |
12.362 in
314.0 mm
|
Finned Profile
|
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 300;
ANSI 12
|
2
|
||
| 11,5872 zł - 12,8746 zł | 145 Na stanie |
8.346 in
212.0 mm
|
Finned Profile
|
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
DN 200;ANSI 8
|
2
|
||
| 430,7858 zł - 430,7858 zł | 1 Na stanie |
17.441 in
443.0 mm
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
DN 450;ANSI 18
|
1
|
||
| 1,0497 zł - 1,6329 zł | 200 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
DN 15;ANSI 1/2
|
2
|
||
| 4,5558 zł - 7,0868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Finned Profile
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 80;ANSI 3
|
2
|
||
| 3,1251 zł - 4,8613 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.531 in
38.9 mm
|
Finned Profile
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
DN 32;
ANSI 1-1/4
|
2
|
||
| 9,0333 zł - 14,0519 zł | 323 Na stanie |
6.402 in
162.6 mm
|
Finned Profile
|
|
8.504 in
216.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
DN 150;ANSI 6
|
2
|
||
| 6,5227 zł - 10,1465 zł | 190 Na stanie |
4.252 in
108.0 mm
|
Finned Profile
|
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 100;ANSI 4
|
2
|
||
| 2 475,3269 zł - 2 475,3269 zł | 1 Na stanie |
23.465 in
596.0 mm
|
Barrelled Profile
|
22.441 in
570.0 mm
|
28.543 in
725.0 mm
|
|
DN 600;ANSI 24
|
1
|
||
| 37,6882 zł - 37,6882 zł | 100 Na stanie |
4.213 in
107.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
|
DN 100;ANSI 4
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować