Menu Search

N/A Przezroczysty 61.0 mm

Optical fibre splice protector provides excellent protection for fibre optic splices. The hot-melt inner tube bonds to both the fibre and the heat shrinkable outer tube to encapsulate the fusion splice joint. Provides vibration damping and environmental seal, protecting the fibre from damage and contaminants. The stainless steel/ceramic strength member provides additional rigidity
Numer produktu Essentra:

10316153

Numer produktu produkcyjny:

OFSP-15-61

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,1002 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

110,02 zł

100 x 1,1002 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Przezroczysty
Materiał wewnętrzny Klej – kopolimer PE
Materiał części zewnętrznej Poliolefin
Materiał trzpienia Stal nierdzewna sprężynowa
Ilość w opakowaniu 100
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt