10058176
39000522003
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,2001 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
---|---|
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | M5 |
Wysokość całkowita | 3.8 mm |
Wysokość całkowita | 0.15 in |
Długość wału | 2.5 mm |
Długość wału | 0.098 in |
Średnica wału | 4.2 mm |
Średnica wału | 0.165 in |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować