10058237
39000822003
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,2401 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
---|---|
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | M8 |
Wysokość całkowita | 5.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.217 in |
Długość wału | 4.0 mm |
Długość wału | 0.157 in |
Średnica wału | 6.2 mm |
Średnica wału | 0.244 in |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować