These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.
Zaprojektowane z myślą o ochronie odsłoniętych śrub z łbem krzyżowym przed kurzem i brudem.Łatwy montaż przez wciśnięcie ich w łeb śruby.Stosowane w szafach elektrycznych, rozdzielnicach i w przemyśle. Materiał: PE-HD, LDPE - PIR Kolor: Beżowy, Kość słoniowa, Biały, Tekowy, Jasnobrązowy, Ciemnobrązowy, Czarny Grupa SR: SR1806
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Head Drive Size | D | Kolor | Wielkość śruby | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Beżowy
|
M2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Kość słoniowa
|
M2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Beżowy
|
M2
|
|||
| 0,0779 zł - 0,0779 zł | 5600 Na stanie |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Czarny
|
M2
|
||
| 9800 Na stanie |
|
0.709 in
18.0 mm
|
Biały
|
M4
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Tekowy
|
M2
|
|||
| 15300 Na stanie |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Ciemnobrązowy
|
M2
|
|||
| 7040 Na stanie |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Jasnobrązowy
|
M2
|
|||
| 0,1924 zł - 0,4715 zł | 12000 Na stanie |
|
0.551 in
14.0 mm
|
Biały
|
M3
|
||
| 0,0779 zł - 0,0779 zł | 26500 Na stanie |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
M2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować