Hose Wear Protectors prevent abrasive surfaces from causing point-of-contact wear. Cable ties can be attached via the moulded grooves. Used on hydraulic hoses, and gasoline and oil lines.
Materiał: PVC Kolor: Żółty, Czarny, Pomarańczowy Grupa SR: SR6000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | C | L | Kolor | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2299 zł - 8,2299 zł | 42 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
4 in
101.6 mm
|
Pomarańczowy
|
Polichlorek winylu
|
||
| 12,7973 zł - 12,7973 zł | 45 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Pomarańczowy
|
Polichlorek winylu
|
||
| 16,9194 zł - 16,9194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Czarny
|
Polichlorek winylu
|
||
| 24,6897 zł - 24,6897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Czarny
|
Polichlorek winylu
|
||
| 12,7973 zł - 12,7973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Czarny
|
Polichlorek winylu
|
||
| 12,7973 zł - 12,7973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Żółty
|
Polichlorek winylu
|
||
| 21,0416 zł - 21,0416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
10 in
254.0 mm
|
Czarny
|
Polichlorek winylu
|
||
| 8,2299 zł - 8,2299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
4 in
101.6 mm
|
Czarny
|
Polichlorek winylu
|
||
| 16,9194 zł - 16,9194 zł | 50 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Pomarańczowy
|
Polichlorek winylu
|
||
| 24,6897 zł - 24,6897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Pomarańczowy
|
Polichlorek winylu
|
||
| 16,9194 zł - 16,9194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Żółty
|
Polichlorek winylu
|
||
| 24,6897 zł - 24,6897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Żółty
|
Polichlorek winylu
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować