Menu Search

Osłony złącz przegubowych

Na stanie

Banjo Bolt Caps are protective caps with a retaining washer to hold and protect banjo bolts from dirt and damage. They are easy to grasp, even while wearing gloves. Ideal for assembly storage and transportation.

  • Nasadka zabezpieczająca i podkładka zabezpieczająca jako jeden zespół. Osłony złącz przegubowych łączą ze sobą dowolne elementy podczas montażu, przechowywania i transportu.
  • Zabezpiecza przed uszkodzeniem mechanicznym i wnikaniem zanieczyszczeń.
  • Łatwy montaż nawet w rękawicach ochronnych.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1083

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby d D d1 Kup
0,5601 zł - 1,3723 zł 4500 Na stanie
M8
8.3 mm
16.5 mm
7.8 mm
0,642 zł - 1,5729 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
12.3 mm
24.0 mm
11.6 mm
0,6233 zł - 1,5272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14
14.3 mm
26.0 mm
13.6 mm
0,6032 zł - 1,4779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
10.3 mm
22.0 mm
9.6 mm
1,0958 zł - 2,6849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
16.3 mm
28.0 mm
15.5 mm
Osłona złącz przegubowych M8 7.8 mm 50.0 mm LDPE Czarny

10074145

Przedział cen netto
1,3723 zł - 0,5601 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    7.8 mm
  • D
    16.5 mm
  • d
    8.3 mm
  • Gwint śruby
    M8
  • Kolor
    Czarny
Osłona złącz przegubowych M12 11.6 mm 50.0 mm LDPE Czarny

10074169

Przedział cen netto
1,5729 zł - 0,642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    11.6 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • Gwint śruby
    M12
  • Kolor
    Czarny
Osłona złącz przegubowych M14 13.6 mm 50.0 mm LDPE Czarny

10074176

Przedział cen netto
1,5272 zł - 0,6233 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    13.6 mm
  • D
    26.0 mm
  • d
    14.3 mm
  • Gwint śruby
    M14
  • Kolor
    Czarny
Osłona złącz przegubowych M10 9.6 mm 50.0 mm LDPE Czarny

10074152

Przedział cen netto
1,4779 zł - 0,6032 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • Gwint śruby
    M10
  • Kolor
    Czarny
Osłona złącz przegubowych 15.5 mm M16 LDPE Czarny

10074749

Przedział cen netto
2,6849 zł - 1,0958 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    15.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • d
    16.3 mm
  • Gwint śruby
    M16
  • Kolor
    Czarny