20157111
20157111
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 103,0202 zł |
10 - 19 | 92,6995 zł |
20 - 49 | 87,5625 zł |
50 - 99 | 82,4255 zł |
100 + | 72,1048 zł |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 32.0 |
l2 | 22.7 |
l3 | 1.35 |
Dyn. load C max. N | 1260.0 |
w1 | 6.5 |
Static load C0 max. N | 1290.0 |
Waga g | 18.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.