Otwarte liniowe tuleje kulkowe Superball zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej precyzji i płynności ruchu w wymagających zastosowaniach. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 obwodów kulkowych umieszczonych w koszyku. Tuleje tego rodzaju charakteryzują się trzykrotnie większą nośnością i żywotnością o 27 razy przewyższającą żywotność tradycyjnych tulei liniowych. Są przeznaczone do stosowania wyłącznie z wałkami hartowanymi. Charakteryzują się konstrukcją otwartą, dzięki której można ich używać w połączeniu z szynami nośnymi wału.
Gwarantują samonastawność, która wydłuża żywotność dzięki minimalizacji tarcia między wałkiem i kulkami, a jednocześnie dopuszcza niewielką tolerancję nieprostoliniowości wałka i łożyska.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C i idealnie nadają się do takich zastosowań, jak układy automatyki, maszyny do pakowania artykułów spożywczych i procesy produkcyjne.
Materiał: Niklowana stal, Stal Grupa SR: SRL1743, SRL1742
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l2 | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | w1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,8881 zł - 119,8196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.7
|
1320.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
9.0
|
||
| 163,351 zł - 233,3861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
81.8
|
2900.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
14.0
|
||
| 98,7995 zł - 141,1283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.3
|
1720.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
9.0
|
||
| 74,2679 zł - 106,1108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.7
|
1260.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
6.5
|
||
| 314,6767 zł - 449,5519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
77.4
|
8100.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
22.5
|
||
| 130,8828 zł - 186,9686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
43.8
|
2850.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
11.5
|
||
| 233,6266 zł - 333,7247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60.4
|
5900.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
19.5
|
||
| 98,4627 zł - 140,6473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.7
|
1320.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
9.0
|
||
| 266,3833 zł - 380,5751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60.4
|
5900.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
19.5
|
||
| 88,602 zł - 126,5537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.7
|
1260.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
6.5
|
||
| 153,9232 zł - 219,9178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
43.8
|
2850.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
11.5
|
||
| 314,5805 zł - 449,4076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
77.4
|
8100.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
22.5
|
||
| 188,7002 zł - 269,558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
81.8
|
2900.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
14.0
|
||
| 118,6652 zł - 169,5079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.3
|
1720.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
9.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować