20157135
20157135
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 116,3297 zł |
10 - 19 | 104,7014 zł |
20 - 49 | 98,8639 zł |
50 - 99 | 93,0731 zł |
100 + | 81,4448 zł |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 36.0 |
l2 | 24.7 |
l3 | 1.35 |
Dyn. load C max. N | 1320.0 |
w1 | 9.0 |
Static load C0 max. N | 1640.0 |
Waga g | 22.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.