Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 20.0 32.0 45.0 Stal

Otwarte liniowe tuleje kulkowe Superball są używane w wymagających zastosowaniach o wysokiej precyzji i płynności ruchu. Wytrzymują obciążenia trzykrotnie większe niż zwykłe tuleje i charakteryzują się 27-krotnie większą żywotnością. Charakteryzują się konstrukcją otwartą, dzięki której można ich używać z szynami wsporczymi wałka.
Numer produktu Essentra:

20157159

Numer produktu produkcyjny:

20157159

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 137,0178 zł
10 - 19 123,3347 zł
20 - 49 116,4698 zł
50 - 99 109,6049 zł
100 + 95,9218 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

137,02 zł

1 x 137,0178 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
l2 31.3
l3 1.65
Dyn. load C max. N 1720.0
w1 9.0
Static load C0 max. N 2630.0
Waga g 51.0
Materiał Stal
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt