20157197
20157197
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 226,5884 zł |
10 - 19 | 203,9389 zł |
20 - 49 | 192,5908 zł |
50 - 99 | 181,2894 zł |
100 + | 158,5932 zł |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 68.0 |
l2 | 81.8 |
l3 | 1.90 |
Dyn. load C max. N | 2900.0 |
w1 | 14.0 |
Static load C0 max. N | 4850.0 |
Waga g | 155.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.