20157234
20157234
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 436,4582 zł |
10 - 19 | 392,7937 zł |
20 - 49 | 370,9848 zł |
50 - 99 | 349,1759 zł |
100 + | 305,5114 zł |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
l2 | 77.4 |
l3 | 2.70 |
Dyn. load C max. N | 8100.0 |
w1 | 22.5 |
Static load C0 max. N | 11700.0 |
Waga g | 480.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.