Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 12.0 22.0 32.0 Niklowana stal

Niklowane otwarte liniowe tuleje kulkowe Superball są używane w wymagających zastosowaniach o wysokiej precyzji i płynności ruchu. Wytrzymują obciążenia trzykrotnie większe niż zwykłe tuleje i charakteryzują się 27-krotnie większą żywotnością. Charakteryzują się konstrukcją otwartą, dzięki której można ich używać z szynami wsporczymi wałka.
Numer produktu Essentra:

20157937

Numer produktu produkcyjny:

20157937

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 122,8677 zł
10 - 19 110,5856 zł
20 - 49 104,4212 zł
50 - 99 98,3035 zł
100 + 86,0214 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

122,87 zł

1 x 122,8677 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
l2 22.7
l3 1.35
Dyn. load C max. N 1260.0
w1 6.5
Static load C0 max. N 1290.0
Waga g 18.0
Materiał Niklowana stal
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt