20157951
20157951
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 164,5708 zł |
10 - 19 | 148,1324 zł |
20 - 49 | 139,8665 zł |
50 - 99 | 131,6473 zł |
100 + | 115,2089 zł |
d1 tol. h6 | 20.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 31.3 |
l3 | 1.65 |
Dyn. load C max. N | 1720.0 |
w1 | 9.0 |
Static load C0 max. N | 2630.0 |
Waga g | 51.0 |
Materiał | Niklowana stal |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.