Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 25.0 40.0 58.0 Niklowana stal

Niklowane otwarte liniowe tuleje kulkowe Superball są używane w wymagających zastosowaniach o wysokiej precyzji i płynności ruchu. Wytrzymują obciążenia trzykrotnie większe niż zwykłe tuleje i charakteryzują się 27-krotnie większą żywotnością. Charakteryzują się konstrukcją otwartą, dzięki której można ich używać z szynami wsporczymi wałka.
Numer produktu Essentra:

20157968

Numer produktu produkcyjny:

20157968

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 213,5124 zł
10 - 19 192,1705 zł
20 - 49 181,4762 zł
50 - 99 170,8286 zł
100 + 149,44 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

213,51 zł

1 x 213,5124 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
l2 43.8
l3 1.90
Dyn. load C max. N 2850.0
w1 11.5
Static load C0 max. N 3910.0
Waga g 102.0
Materiał Niklowana stal
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt