Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 30.0 47.0 68.0 Niklowana stal

Niklowane otwarte liniowe tuleje kulkowe Superball są używane w wymagających zastosowaniach o wysokiej precyzji i płynności ruchu. Wytrzymują obciążenia trzykrotnie większe niż zwykłe tuleje i charakteryzują się 27-krotnie większą żywotnością. Charakteryzują się konstrukcją otwartą, dzięki której można ich używać z szynami wsporczymi wałka.
Numer produktu Essentra:

20157975

Numer produktu produkcyjny:

20157975

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 261,7068 zł
10 - 19 235,5548 zł
20 - 49 222,4321 zł
50 - 99 209,3561 zł
100 + 183,2041 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

261,71 zł

1 x 261,7068 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
l2 81.8
l3 1.90
Dyn. load C max. N 2900.0
w1 14.0
Static load C0 max. N 4850.0
Waga g 155.0
Materiał Niklowana stal
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt