Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 40.0 62.0 80.0 Niklowana stal

Niklowane otwarte liniowe tuleje kulkowe Superball są używane w wymagających zastosowaniach o wysokiej precyzji i płynności ruchu. Wytrzymują obciążenia trzykrotnie większe niż zwykłe tuleje i charakteryzują się 27-krotnie większą żywotnością. Charakteryzują się konstrukcją otwartą, dzięki której można ich używać z szynami wsporczymi wałka.
Numer produktu Essentra:

20157982

Numer produktu produkcyjny:

20157982

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 369,4904 zł
10 - 19 332,5507 zł
20 - 49 314,0575 zł
50 - 99 295,611 zł
100 + 258,6246 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

369,49 zł

1 x 369,4904 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
l2 60.4
l3 2.20
Dyn. load C max. N 5900.0
w1 19.5
Static load C0 max. N 6700.0
Waga g 300.0
Materiał Niklowana stal
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt