Owalne zaślepki profili zapewniają wysokiej jakości wykończenie i estetyczny wygląd elementu.
Są zwykle stosowane w meblach i szafkach: umieszcza się je w końcówkach profili, na przykład nóg krzeseł i stołów. Idealne do stosowania w profilach o często stosowanej grubości.
Dostępny asortyment zawiera różne warianty umożliwiające łatwą instalację i demontaż oraz pewne mocowanie. Są również dostępne warianty żebrowane ułatwiające wsuwanie i zapewniające dobre mocowanie. Nasza oferta obejmuje również bardziej eleganckie wykończenie chromowane.
Wkładki są trwałe i wytrzymałe – na pewno znajdziesz taką, która spełni wymogi Twojego kolejnego projektu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość główki | Kolor | Materiał | Długość łba | Zakres kompatybilnych grubości ścianek | Kompatybilna grubość rury | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6163 zł - 1,51 zł | 18384 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
10254080 | 0,5655 zł - 1,829 zł | 841 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
1.0-1.5
|
|||
0,9438 zł - 3,9353 zł | 306 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
1.0-2.5
|
||||
3,7371 zł - 9,1559 zł | W produkcji |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
17
|
||||
4,7551 zł - 11,6499 zł | W produkcji |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturalny
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.2 mm | 0.047 in
|
18
|
||||
1,2759 zł - 1,2759 zł | W produkcji |
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
1,3275 zł - 1,3275 zł | 490 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Biały
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
1,9382 zł - 1,9382 zł | W produkcji |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
1.0-3.0
|
||||
2,5658 zł - 2,5658 zł | W produkcji |
0.787 in
20.0 mm
|
Biały
|
PE
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
2,6494 zł - 2,6494 zł | 50 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
1.0-3.0
|
||||
3,6813 zł - 3,6813 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
Biały
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
1.0-2.5
|
||||
1,9382 zł - 1,9382 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
Biały
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
1.0-3.0
|
||||
0,4601 zł - 1,1274 zł | W produkcji |
0.626 in
15.9 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in
|
11-20
|
||||
0,6199 zł - 1,5188 zł | 4500 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
1.0-3.0
|
||||
0,6553 zł - 1,6057 zł | 1023 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
1.0-3.0
|
||||
3,2351 zł - 7,926 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
1.0-2.0
|
||||
4,6574 zł - 11,4108 zł | 165 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Naturalny
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.2 mm | 0.047 in
|
18
|
||||
1,089 zł - 1,089 zł | W produkcji |
0.591 in
15.0 mm
|
Szary
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.2 - 2.5 mm | 0.047 - 0.098 in
|
1.2-2.5
|
||||
1,3275 zł - 1,3275 zł | 1225 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
2,1614 zł - 2,1614 zł | 48 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować