Opaski typu Cinch są wyposażone w paski rzepowe. Pozwalają mocować węże i umożliwiają ich rozszerzanie oraz zwężanie pod wpływem zmian ciśnienia. Wersja o zwiększonej wytrzymałości jest wzmocniona nylonem typu Ballistic Cordura oraz spawana ultradźwiękowo na materiale rzepowym o szerokości półtora cala. Cały osprzęt jest wykonany ze stali niklowanej.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Obwód wiązek węży | Typ | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81,662 zł - 200,0719 zł | W produkcji |
300.0 mm | 11.811 in
|
Opaska typu Cinch
|
||||||||
24,7214 zł - 60,5675 zł | W produkcji |
100.0 mm | 3.937 in
|
Standard
|
||||||||
67,7938 zł - 166,095 zł | W produkcji |
406.0 mm | 15.984 in
|
Opaska typu Cinch
|
||||||||
15,4279 zł - 15,4279 zł | W produkcji |
200.0 mm | 7.874 in
|
Standard
|
||||||||
36,2301 zł - 88,7638 zł | 3 Na stanie |
406.0 mm | 15.984 in
|
Standard
|
||||||||
67,7414 zł - 165,9665 zł | 1 Na stanie |
100.0 mm | 3.937 in
|
Opaska typu Cinch
|
||||||||
32,94 zł - 32,94 zł | W produkcji |
300.0 mm | 11.811 in
|
Standard
|
||||||||
99,0823 zł - 99,0823 zł | W produkcji |
508.0 mm | 20 in
|
Opaska typu Cinch
|
||||||||
76,2484 zł - 76,2484 zł | W produkcji |
200.0 mm | 7.874 in
|
Opaska typu Cinch
|
||||||||
11,8757 zł - 29,0955 zł | W produkcji |
100.0 mm | 3.937 in
|
Standard
|
||||||||
61,7773 zł - 86,4883 zł | W produkcji |
300.0 mm | 11.811 in
|
Opaska typu Cinch
|
||||||||
22,126 zł - 22,126 zł | W produkcji |
406.0 mm | 15.984 in
|
Standard
|
||||||||
34,7096 zł - 85,0385 zł | W produkcji |
100.0 mm | 3.937 in
|
Opaska typu Cinch
|
||||||||
18,8229 zł - 18,8229 zł | 1 Na stanie |
300.0 mm | 11.811 in
|
Standard
|
||||||||
31,0001 zł - 31,0001 zł | 50 Na stanie |
508.0 mm | 20 in
|
Standard
|
||||||||
58,579 zł - 143,5186 zł | 6 Na stanie |
200.0 mm | 7.874 in
|
Opaska typu Cinch
|
||||||||
90,6015 zł - 221,9738 zł | W produkcji |
406.0 mm | 15.984 in
|
Opaska typu Cinch
|
||||||||
10175682 | 29,3091 zł - 71,8075 zł | 82 Na stanie |
200.0 mm | 7.874 in
|
Standard
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować