Menu Search

Pierścienie szybkomocujące

Na stanie

Pierścienie szybkomocujące to rozwiązanie idealne do łączenia lekkich konstrukcji. Sprawdzają się również jako podkładki przesuwne w punktach obrotu. Tworzywo sztuczne, z którego je wykonano, można poddawać sterylizacji, dzięki czemu idealnie sprawdzą się w zastosowaniach laboratoryjnych i medycznych.

Ich montaż i demontaż nie wymaga użycia specjalnych narzędzi. Zakłada się je szybko i łatwo.

  • Materiał: poliformaldehyd (POM)
  • Kolor: Naturalny

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu Średnica zewnętrzna Wysokość całkowita Typ Kup
0,708 zł - 0,708 zł 5000 Na stanie
14.5 mm
5.5 mm
1
0,6865 zł - 0,6865 zł 1500 Na stanie
14.5 mm
5.5 mm
1
0,8143 zł - 0,8143 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
6.0 mm
1
1,0671 zł - 1,0671 zł 9500 Na stanie
21.0 mm
7.5 mm
1
0,9048 zł - 0,9048 zł 41000 Na stanie
16.0 mm
5.5 mm
1
0,9867 zł - 0,9867 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
7.5 mm
1
0,843 zł - 0,843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
8.0 mm
2
0,843 zł - 0,843 zł 6500 Na stanie
13.0 mm
8.0 mm
2
0,6779 zł - 0,6779 zł 500 Na stanie
12.5 mm
5.0 mm
1
Pierścienie szybkomocujące 5.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051948

Przedział cen netto
0,708 zł - 0,708 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
  • Kształt podkładki
    Kopułkowy
  • Typ podkładki
    Pierścienie szybkomocujące
  • Wysokość całkowita
    5.5 mm
Pierścienie szybkomocujące 4.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051931

Przedział cen netto
0,6865 zł - 0,6865 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
  • Kształt podkładki
    Kopułkowy
  • Typ podkładki
    Pierścienie szybkomocujące
  • Wysokość całkowita
    5.5 mm
Pierścienie szybkomocujące Naturalny 16.0 mm

10051955

Przedział cen netto
0,8143 zł - 0,8143 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
  • Kształt podkładki
    Kopułkowy
  • Typ podkładki
    Pierścienie szybkomocujące
  • Wysokość całkowita
    6.0 mm
Pierścienie szybkomocujące 12.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052037

Przedział cen netto
1,0671 zł - 1,0671 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
  • Kształt podkładki
    Kopułkowy
  • Typ podkładki
    Pierścienie szybkomocujące
  • Wysokość całkowita
    7.5 mm
Pierścienie szybkomocujące 8.0 mm 16.0 mm 5.5 mm POM

10051993

Przedział cen netto
0,9048 zł - 0,9048 zł

Zapasy magazynowe
41000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
  • Kształt podkładki
    Kopułkowy
  • Typ podkładki
    Pierścienie szybkomocujące
  • Wysokość całkowita
    5.5 mm
Pierścienie szybkomocujące 10.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052013

Przedział cen netto
0,9867 zł - 0,9867 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
  • Kształt podkładki
    Kopułkowy
  • Typ podkładki
    Pierścienie szybkomocujące
  • Wysokość całkowita
    7.5 mm
Pierścienie szybkomocujące 6.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051962

Przedział cen netto
0,843 zł - 0,843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
  • Kształt podkładki
    Kopułkowy
  • Typ podkładki
    Pierścienie szybkomocujące
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
Pierścienie szybkomocujące 7.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051986

Przedział cen netto
0,843 zł - 0,843 zł

Zapasy magazynowe
6500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
  • Kształt podkładki
    Kopułkowy
  • Typ podkładki
    Pierścienie szybkomocujące
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
Pierścienie szybkomocujące 3.0 mm 12.5 mm 5.0 mm POM

10051924

Przedział cen netto
0,6779 zł - 0,6779 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
  • Kształt podkładki
    Kopułkowy
  • Typ podkładki
    Pierścienie szybkomocujące
  • Wysokość całkowita
    5.0 mm