Menu Search

Plastikowe maskownice kolorowe

Na stanie

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Zaślepki maskownice na śruby i osłony bazowe służą do estetycznego maskowania elementów mocujących. Oferują idealne zabezpieczenie odsłoniętych połączeń w urządzeniach zewnętrznych przed wpływem otoczenia.
  • Szczególnie dobrze sprawdzają się na placach zabaw dla dzieci i przyrządach gimnastycznych.
  • Zatrzaśnięcie w położeniu docelowym wymaga minimalnego wysiłku.
Materiał: PP Kolor: Czarny, Żółty, Czerwony, Biały, Niebieski, Zielony Grupa SR: SR2040

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
50 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby D d1 d2 h H Typ Kup
1,0599 zł - 1,0599 zł 20600 Na stanie
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,8675 zł - 0,8675 zł 41600 Na stanie
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,5357 zł - 0,5357 zł 61000 Na stanie
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,9637 zł - 0,9637 zł 22300 Na stanie
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,8675 zł - 0,8675 zł 22900 Na stanie
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,9637 zł - 0,9637 zł 15150 Na stanie
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
1,182 zł - 1,182 zł 13600 Na stanie
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,5357 zł - 0,5357 zł 37500 Na stanie
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,9637 zł - 0,9637 zł 28800 Na stanie
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,6032 zł - 0,6032 zł 18510 Na stanie
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,623 zł - 1,623 zł 7100 Na stanie
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,6434 zł - 0,6434 zł 15000 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,6032 zł - 0,6032 zł 20500 Na stanie
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,5357 zł - 0,5357 zł 20500 Na stanie
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
1,182 zł - 1,182 zł 33350 Na stanie
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,6032 zł - 0,6032 zł 22500 Na stanie
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,8675 zł - 0,8675 zł 13100 Na stanie
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,5357 zł - 0,5357 zł 31250 Na stanie
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
1,623 zł - 1,623 zł 9800 Na stanie
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,6032 zł - 0,6032 zł 24750 Na stanie
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • z 3
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Niebieski

10057544

Przedział cen netto
1,0599 zł - 1,0599 zł

Zapasy magazynowe
20600 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Żółty

10057469

Przedział cen netto
0,8675 zł - 0,8675 zł

Zapasy magazynowe
41600 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Przedział cen netto
0,5357 zł - 0,5357 zł

Zapasy magazynowe
61000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 43.0 mm PP

10057568

Przedział cen netto
0,9637 zł - 0,9637 zł

Zapasy magazynowe
22300 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 38.0 mm PP

10057445

Przedział cen netto
0,8675 zł - 0,8675 zł

Zapasy magazynowe
22900 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 12.4 mm 43.0 mm PP Biały

10057551

Przedział cen netto
0,9637 zł - 0,9637 zł

Zapasy magazynowe
15150 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Żółty

10057407

Przedział cen netto
1,182 zł - 1,182 zł

Zapasy magazynowe
13600 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 6.3 mm 25.0 mm PP Zielony

10057179

Przedział cen netto
0,5357 zł - 0,5357 zł

Zapasy magazynowe
37500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Żółty

10057582

Przedział cen netto
0,9637 zł - 0,9637 zł

Zapasy magazynowe
28800 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Niebieski

10057308

Przedział cen netto
0,6032 zł - 0,6032 zł

Zapasy magazynowe
18510 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Niebieski

10057483

Przedział cen netto
1,623 zł - 1,623 zł

Zapasy magazynowe
7100 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 25.0 mm PP Biały

10057131

Przedział cen netto
0,6434 zł - 0,6434 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Biały

10057315

Przedział cen netto
0,6032 zł - 0,6032 zł

Zapasy magazynowe
20500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Przedział cen netto
0,5357 zł - 0,5357 zł

Zapasy magazynowe
20500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Biały

10057377

Przedział cen netto
1,182 zł - 1,182 zł

Zapasy magazynowe
33350 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Przedział cen netto
0,6032 zł - 0,6032 zł

Zapasy magazynowe
22500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Niebieski

10057421

Przedział cen netto
0,8675 zł - 0,8675 zł

Zapasy magazynowe
13100 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 6.3 mm 25.0 mm PP Niebieski

10057186

Przedział cen netto
0,5357 zł - 0,5357 zł

Zapasy magazynowe
31250 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Czarny

10057506

Przedział cen netto
1,623 zł - 1,623 zł

Zapasy magazynowe
9800 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Zielony

10057292

Przedział cen netto
0,6032 zł - 0,6032 zł

Zapasy magazynowe
24750 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm