Plastikowe nasadki rur zapewniają skuteczną ochronę rur i przewodów. Nasadki te zostały zaprojektowane do montażu na wcisk, w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja, podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo dopasowane i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie. Zawierają otwór ciśnieniowy, umożliwiający uwalnianie ciśnienia w zależności od sytuacji.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPEPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | H | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4286 zł - 2,2223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 75
|
|
|
||
| 3,2938 zł - 3,6598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 125
|
|
|
||
| 2,758 zł - 3,0645 zł | 150 Na stanie |
DN 110
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
||
| 17,6994 zł - 19,666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 280
|
|
|
||
| 2,2223 zł - 2,4692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 90
|
|
|
||
| 0,6746 zł - 1,0494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 50
|
|
|
||
| 4,7621 zł - 5,2913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 160
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 7,1432 zł - 7,9369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 180
|
|
|
||
| 13,8063 zł - 15,3403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 250
|
|
|
||
| 10,318 zł - 11,4644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 200