10036396
USR-1131
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,6779 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Zakres grubości panelu | 0.059 - 0.236 in |
|---|---|
| Zakres grubości panelu | 1.5 - 6.0 mm |
| Średnica łba | 0.472 in |
| Średnica łba | 12.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.9 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.154 in |
| Długość kotwy | 0.433 in |
| Długość kotwy | 11.0 mm |
| Średnica otworu | 5.0 mm |
| Średnica otworu | 0.197 in |
| Rodzaj nitu | Nity wbijane |
| Kształt główki nitu | Rozetka |
| Rodzaj klucza | Wkładka z wgłębieniem krzyżowym |
| Wersja | 1 |
| Materiał nitu | Nylon 6/6 |
| Materiał osi | Nylon 6/6 |
| Kolor | Czarny |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować