Menu Search

Zaciski do węży 12.0 mm 13.5 mm PA Szary

Ten szary zacisk wykonano z nylonu 66 (PA66). Konstrukcja z systemem zamykającym sprawia, że element ten idealnie nadaje się do zastosowań wymagających trwałego lub tymczasowego mocowania do łącznika wężyków, rurek i przewodów. Materiał charakteryzuje się dobrą odpornością na substancje chemiczne.
Numer produktu Essentra:

10088012

Numer produktu produkcyjny:

135010500202

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,9677 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

196,77 zł

100 x 1,9677 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 6.0 mm
d1 12.0 mm
d2 13.5 mm
Rodzaj mocowania Szybki montaż
Kolor Szary
Materiał PA
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt