Plecione rękawy kablowe chronią kable i rurki przed otarciami.
Grupa SR: SR1106
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Znamionowa średnica wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 124,6689 zł - 124,6689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 179,971 zł - 179,971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 - 0.709 in
10.0 - 18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 179,971 zł - 179,971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 179,971 zł - 179,971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 - 0.472 in
7.0 - 12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 173,0501 zł - 173,0501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 - 1.378 in
20.0 - 35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 311,4954 zł - 311,4954 zł | 1 Na stanie |
1.772 - 2.756 in
45.0 - 70.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 242,2727 zł - 242,2727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 - 1.89 in
35.0 - 48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 207,668 zł - 207,668 zł | 2 Na stanie |
1.181 - 1.654 in
30.0 - 42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 346,1132 zł - 346,1132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.52 - 3.15 in
64.0 - 80.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 156,4424 zł - 156,4424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 100,7864 zł - 100,7864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 - 0.906 in
14.0 - 23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 139,14 zł - 139,14 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10309803 | 276,8906 zł - 276,8906 zł | 7 Na stanie |
1.575 - 2.126 in
40.0 - 54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 179,971 zł - 179,971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 - 0.551 in
8.0 - 14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować