20082956
1222202
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 3,9184 zł |
A | 300.0 mm |
---|---|
A | 11.811 in |
B | 26.0 mm |
B | 1.024 in |
C | 22.0 mm |
C | 0.866 in |
D | 2.5 mm |
D | 0.098 in |
E | 7.0 mm |
E | 0.276 in |
Typ | Plomby barierowe |
Kolor | Czerwony |
Materiał osłony | Aluminium |
Materiał kabla | Stal galwanizowana |
Kod towaru | 8309909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.