Menu Search

Plomby linkowe — korpus metalowy

Na stanie

Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.

  • Nasze metalowe plomby linkowe mogą być używane na całym świecie do zabezpieczania towarów podczas importu i eksportu. Typowe zastosowania obejmują pojemniki transportowe, pojemniki towarowe, ładunki kolejowe, ciężarówki i przyczepy.
  • Stalową linkę można wyjąć wyłącznie za pomocą narzędzia.
  • Zgodne z ISO17712:2023 i C-TPAT z kablami o średnicy 3,5 mm i większej.
Materiał: PP Kolor: Czarny, Niebieski, Czerwony, Brąz Grupa SR: SRH0017, SRAluLock

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
14 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor C D Pull Strength A B E Kup
3,4614 zł - 3,4614 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
3,4614 zł - 3,4614 zł 500 Na stanie
Niebieski
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
4,0359 zł - 4,0359 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
3,4614 zł - 3,4614 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
4,3088 zł - 4,3088 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
4,3088 zł - 4,3088 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
4,3088 zł - 4,3088 zł 250 Na stanie
Niebieski
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
20082888 3,9785 zł - 3,9785 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
4,0359 zł - 4,0359 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
20082871 3,9785 zł - 3,9785 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
3,9785 zł - 3,9785 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
6,6643 zł - 6,6643 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
22.0 mm
4.0 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
38.0 mm
8,5171 zł - 8,5171 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
30.0 mm
5.0 mm
1250.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
4,0359 zł - 4,0359 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Czarny

20082772

Przedział cen netto
3,4614 zł - 3,4614 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Pull Strength
    200.0 kg-f
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Niebieski

20082789

Przedział cen netto
3,4614 zł - 3,4614 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Pull Strength
    200.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Czarny

20122218

Przedział cen netto
4,0359 zł - 4,0359 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Pull Strength
    450.0 kg-f
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Czerwony

20082826

Przedział cen netto
3,4614 zł - 3,4614 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Pull Strength
    200.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Czarny

20122232

Przedział cen netto
4,3088 zł - 4,3088 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Pull Strength
    1000.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Czerwony

20082987

Przedział cen netto
4,3088 zł - 4,3088 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Pull Strength
    1000.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Niebieski

20082963

Przedział cen netto
4,3088 zł - 4,3088 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Pull Strength
    1000.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Niebieski

20082888

Przedział cen netto
3,9785 zł - 3,9785 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Pull Strength
    350.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Czerwony

20082956

Przedział cen netto
4,0359 zł - 4,0359 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Pull Strength
    450.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Czarny

20082871

Przedział cen netto
3,9785 zł - 3,9785 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Pull Strength
    350.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Czerwony

20082895

Przedział cen netto
3,9785 zł - 3,9785 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Pull Strength
    350.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Czarny

20083007

Przedział cen netto
6,6643 zł - 6,6643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • B
    38.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Pull Strength
    1000.0 kg-f
AluLock 10.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Czarny

20122249

Przedział cen netto
8,5171 zł - 8,5171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.0 mm
  • Pull Strength
    1250.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Niebieski

20122225

Przedział cen netto
4,0359 zł - 4,0359 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Pull Strength
    450.0 kg-f