Menu Search

AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Brąz

Metalowe plomby linkowe można usunąć wyłącznie za pomocą narzędzia (sprzedawanego oddzielnie). Linka rozplata się po przecięciu, co stanowi zabezpieczenie przed niepożądanym użyciem. Mogą być wykorzystywane na całym świecie do zabezpieczenia towarów importowanych i eksportowanych.
Numer produktu Essentra:

20082932

Numer produktu produkcyjny:

1239475

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,2624 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

315,60 zł

250 x 1,2624 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 2.5 mm
E 7.0 mm
Typ Plomby barierowe
Kolor Brąz
Materiał osłony Aluminium
Materiał kabla Stal galwanizowana
Kod towaru 8309909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt