Nasze plastikowe plomby linkowe mogą być wykorzystywane na całym świecie do zabezpieczenia towarów importowanych i eksportowanych. Stanowią bardzo bezpieczną alternatywę dla standardowych zamków dzięki właściwościom pozwalającym stwierdzić próby otwarcia lub manipulacji. Plomba jest wyposażona w łatwy w użyciu mechanizm zaciskowy. Jej zastosowania to: drzwi pojazdów, cystern na materiały luzem, wózków i koszy do towarów wolnocłowych.
Plomba jest wyposażona w ulepszony mechanizm blokujący oraz długą etykietę idealną do nadrukowania kodu QR, numeru seryjnego lub kodu kreskowego zawierającego do 13 znaków. Plomba charakteryzuje się również bardzo wysoką wytrzymałością na rozciąganie. Dostępne warianty: 120 kg (średnica 1,5 mm) i 150 kg (średnica 2,0 mm).
Jak instalować:
1. Przeciągnąć linkę przez zabezpieczany element.
2. Wsunąć linkę w korpus blokady
3. Przeciągnąć linkę przez korpus tak, aby zapewniała ścisłe zamocowanie. Następnie pociągnąć korpus, aby upewnić się, czy plomba jest zablokowana
4. Usunąć plombę odpowiednim przecinakiem do linki (sprzedawanym oddzielnie).
Grupa SR: SRH0021
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | C | D | Pull Strength | A | B | E | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7291 zł - 1,7291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Zielony
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Zielony
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,7291 zł - 1,7291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
20086886 | 1,6733 zł - 1,6733 zł | 500 Na stanie |
Czerwony
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.