20086909
1222411
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,7291 zł |
A | 150.0 mm |
---|---|
A | 5.906 in |
B | 40.0 mm |
B | 1.575 in |
C | 2.0 mm |
C | 0.079 in |
D | 24.0 mm |
D | 0.945 in |
E | 6.5 mm |
E | 0.256 in |
Typ | Plomby barierowe |
Kolor | Zielony |
Materiał osłony | ABS |
Materiał kabla | Stal galwanizowana |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.