Menu Search

ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Pomarańczowy

Numer produktu Essentra:

20111472

Numer produktu produkcyjny:

1255489

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 36.0 mm
B 10.0 mm
C 20.0 mm
D 10.7 mm
E 11.5 mm
F 17.0 mm
G 3.8 mm
H 6.6 mm
Typ Arrowlock
Materiał Polipropylen
Kolor Pomarańczowy
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt