Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.
Materiał: Stal, PP, HIPS Kolor: Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Zielony, Naturalny, Biały, Niebieski Grupa SR: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | C | D | Materiał | A | B | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7872 zł - 2,7872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
||
| 20086602 | 0,1362 zł - 0,1362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
|
| 1,2529 zł - 1,2529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.327 in
8.3 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Stal
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
SphereLock
|
||
| 0,1104 zł - 0,1104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 0,0854 zł - 0,0854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 2,7872 zł - 2,7872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
||
| 0,0659 zł - 0,0659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 0,1158 zł - 0,1158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 1,8603 zł - 1,8603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
PP
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 6,9843 zł - 6,9843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
PP
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
LuggageLock
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
PP
|
|
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
PP
|
|
|
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować