Menu Search

Płytki PCB – Stopki mocujące – Wkręcane

Na stanie

Stopki montażowe służą do mocowania płyt PC w obudowie.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Zewnętrzny rozmiar gwintu Średnica korpusu Kup
1,4202 zł - 1,4202 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,4073 zł - 1,4073 zł 800 Na stanie
Podstawki montażowe do płytek PCB M4 PA Naturalny

10215098

Przedział cen netto
1,4202 zł - 1,4202 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Typ
    Bez podcięcia
  • Średnica
    7.0 mm
  • Całkowita długość
    17.0 mm
Podstawki montażowe do płytek PCB M3 PA Naturalny

10215081

Przedział cen netto
1,4073 zł - 1,4073 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Typ
    Bez podcięcia
  • Pełny materiał
    Poliamid 6 z włóknem szklanym 30%
  • Kod towaru
    3926909790