Menu Search

Podkładki płaskie — metalowe

Na stanie

Metalowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i chroni przed dostępem wilgoci. Oferuje dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.

Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia mocowanego materiału lub samego elementu złącznego. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.

  • Materiał: stal, stal nierdzewna, stal nierdzewna 303
  • Kolor: naturalny, srebrny

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry 1 Filtr
24 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) Grubość Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
10503799 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
  • z 2
Podkładka 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Stal

10503768


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M4
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Stal

10503867


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M6
  • Średnica wewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Grubość
    4.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Stal

10503782


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M4
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Stal

10503829


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M5
  • Średnica wewnętrzna
    5.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Stal

10503805


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M5
  • Średnica wewnętrzna
    5.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Stal

10503843


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M6
  • Średnica wewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Grubość
    4.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Stal

10503706


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M10
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    32.0 mm
  • Grubość
    6.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Stal

10503683


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M10
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Grubość
    6.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Stal

10503720


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M12
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    30.0 mm
  • Grubość
    7.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka ozdobna 10.0 mm 32.0 mm M10 Stal

10503713


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M10
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    32.0 mm
  • Grubość
    6.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Stal

10503744


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M12
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    40.0 mm
  • Grubość
    7.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka ozdobna 6.0 mm 20.0 mm M6 Stal

10503874


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M6
  • Średnica wewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Grubość
    4.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka ozdobna 8.0 mm 26.0 mm M8 Stal

10503911


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M8
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    26.0 mm
  • Grubość
    5.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Stal

10503904


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M8
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    26.0 mm
  • Grubość
    5.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Stal

10503881


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M8
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Grubość
    5.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka ozdobna 5.0 mm 16.0 mm M5 Stal

10503836


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M5
  • Średnica wewnętrzna
    5.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka ozdobna 4.0 mm 13.0 mm M4 Stal

10503799


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M4
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka ozdobna 12.0 mm 40.0 mm M12 Stal

10503751


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M12
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    40.0 mm
  • Grubość
    7.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka ozdobna 10.0 mm 25.0 mm M10 Stal

10503690


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M10
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Grubość
    6.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka ozdobna 12.0 mm 30.0 mm M12 Stal

10503737


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M12
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    30.0 mm
  • Grubość
    7.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe