Menu Search

Podkładka 10.2 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

Ta standardowa podkładka płaska została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest również dostępna w rozmiarach imperialnych. Nylon zapewnia dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, odporności termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.
Numer produktu Essentra:

10114247

Numer produktu produkcyjny:

003101100001

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,5912 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

295,60 zł

500 x 0,5912 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ podkładki Podkładka płaska
Kształt podkładki Okrągłe
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt